Vite antimanomissione / TRF, acciaio inox, su un lato, vite bombata piccola (UNT) (Codici componente)

Vite antimanomissione / TRF, acciaio inox, su un lato, vite bombata piccola (UNT)
  • Sconto volumi elevati
[Materiale] Acciaio inox "Forma del foro di fissaggio" Foro esagonale "Valore nominale" NO. 8 "Trattamento superficiale" Nessuno

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS1PNH-SUS-UNCNO.8-1/4

Codice componente
CS1PNH-SUS-UNCNO.8-1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Lunghezza L (poll.) 1/4 Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo punta Punta piatta
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura grossa unificata UNC Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Filettatura nominale (pollici) N.8

Si trova sulla pagina di Vite antimanomissione / TRF, acciaio inox, su un lato, vite bombata piccola (UNT) , il codice articolo è il seguente: CS1PNH-SUS-UNCNO.8-1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS1PNH-SUS-UNCNO.8-1/4.

Supporto tecnico