Vite a testa bombata extra bassa PEEK con attacco esalobato (Codici componente)

Vite a testa bombata extra bassa PEEK con attacco esalobato
  • Sconto volumi elevati
Vite a testa ultrapiatta con foro esagonale. [Valore nominale]3 4 5; Materiale: resina sintetica.

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXHA-PC-M3-6
CSXHA-PC-M3-10
CSXHA-PC-M4-10
CSXHA-PC-M5-12
CSXHA-PC-M5-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

1.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10360.5

1.18 €

1 Disponibile 6 giorni 103100.5

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7

3.80 €

1 Disponibile 6 giorni 105120.8

4.12 €

1 Disponibile 6 giorni 105200.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Materiale Resina Profilo foro di montaggio Foro esalobato
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale plastico PC (policarbonato)
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico