Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.45 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 1.5 | Scatola/confezione | ||
73.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 45 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.5 | Scatola/confezione | ||
0.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 45 | [Non fornito] N/A | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
52.82 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 50 | [Non fornito] N/A | 1.5 | Scatola/confezione | ||
0.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | 30 | [Cromatura] Cromatura | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
85.32 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | 45 | [Cromatura] Cromatura | 1.25 | Scatola/confezione | ||
1.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | 100 | [Cromatura] Cromatura | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
155.52 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 8 | 45 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
67.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 40 | [Non fornito] N/A | 1.5 | Scatola/confezione | ||
73.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 45 | [Non fornito] N/A | 1.5 | Scatola/confezione | ||
0.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | 30 | [Cromatura] Cromatura | 1.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
88.13 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 10 | 45 | [Cromatura] Cromatura | 1.5 | Scatola/confezione | ||
155.26 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 30 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.5 | Scatola/confezione | ||
106.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 45 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.5 | Scatola/confezione | ||
114.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 50 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.5 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione | Standard |
A vite | Semifilettatura |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali