Vite di fermo tipo S maschiata Sunco in ferro (+) P = 3 (con SW+W JIS)【900 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite di fermo tipo S maschiata Sunco in ferro (+) P = 3 (con SW+W JIS)
[Nominal] 4
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent Stainless Coating

(i)Nota

  • STT3SC has trivalent stainless coating (Zinloy + trivalent W + K coat).
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8

Codice componente
CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

100.55 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 8
Trattamento superficie Rivestimento inossidabile trivalente Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.7
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite di fermo tipo S maschiata Sunco in ferro (+) P = 3 (con SW+W JIS), il codice articolo è il seguente: CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8.

Supporto tecnico