Attacco di sicurezza in acciaio NH Nissan Screw (Codici componente)

Attacco di sicurezza in acciaio NH Nissan Screw
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 6 8
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHHND-ST3W-M6-25
CSHHND-ST3W-M6-30
CSHHND-ST3W-M8-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.50 €

1 Disponibile 6 giorni 106251

0.54 €

1 Disponibile 6 giorni 106301

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 108161.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Supporto tecnico