Vite a testa cilindrica, non-Pravis, (senza foratura) (Codici componente)

Vite a testa cilindrica, non-Pravis, (senza foratura)
[Nominal M] 5
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None, R Silver (Ruspert Silver)

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNT-410-TP5-25

Codice componente
CSPPNT-410-TP5-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

22.77 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 5 Lunghezza L (mm) 25
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta conica Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica, non-Pravis, (senza foratura), il codice articolo è il seguente: CSPPNT-410-TP5-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNT-410-TP5-25.

Supporto tecnico