Vite rotonda piatta Sunlock SUS410 in acciaio inox (Codici componente)

Vite rotonda piatta Sunlock SUS410 in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] Bare / German Brown Plating

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPRDH-410-TP4-20
CSPRDH-410-TP4-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1020

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Misura nominale vite (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie Tessuto Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Maschiatura Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico