Bullone a esagono incassato (vite con dado) I = 3 (con SW + ISO W integrati), Tomishin (Codici componente)

Bullone a esagono incassato (vite con dado) I = 3 (con SW + ISO W integrati), Tomishin
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 2, 3, 4, 8
[Material] Steel · Stainless Steel
[Surface Processing] None, Trivalent White, Black Paint

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSHHI3-ST3W-M3-25

Codice componente
CSHHI3-ST3W-M3-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 3 Lunghezza L (mm) 25 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Esagono incassato Passo(mm) 0.5
Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Bullone a esagono incassato (vite con dado) I = 3 (con SW + ISO W integrati), Tomishin, il codice articolo è il seguente: CSHHI3-ST3W-M3-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSHHI3-ST3W-M3-25.

Supporto tecnico