Vite esagonale EXCEL YUS550 in acciaio inox perfetto【500 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite esagonale EXCEL YUS550 in acciaio inox perfetto
[Nominal M] 5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None (Bare)

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSF-SUS-M5-16
HXNSFB-SUS-M5-19
HXNSFB-SUS-M5-25
HXNSFB-SUS-M6-19
HXNSFB-SUS-M6-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

122.14 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10516

129.49 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10519

163.53 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525

204.80 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10619

234.48 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Flangia
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico