Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ENS308-SUS-16
Tipo | Automaschiante | Materiale | Acciaio inox | A vite | Filettatura metrica (fine) |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite M(mm) | 16 | Intaglio | NA | Profilo | Tipo a 3 fori |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie | NA | Lunghezza(mm) | 24 |
Si trova sulla pagina di Inserti autofilettanti Ensat / Ensat, 3 fori / Misura lunga, tipo 308, acciaio, acciaio inox, il codice articolo è il seguente: ENS308-SUS-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ENS308-SUS-16.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali