E-Sert in acciaio inox Hemlock【1-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

E-Sert in acciaio inox Hemlock
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 2, 2.2, 2.5, 2.6, 7, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Bare

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ESSC-SUS-2.2-2
ESSC-SUS-2.5-3
ESSC-SUS-7-1.5
ESSC-SUS-7-2.5
ESSC-SUS-20-3
ESSC-SUS-27-2
ESSC-SUS-30-1
ESSC-SUS-30-1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite M
(mm)
Lunghezza nominale Unità di vendita

148.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.22DScatola/confezione

68.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.53DScatola/confezione

51.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1071.5DScatola/confezione

58.31 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1072.5DScatola/confezione

144.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10203DScatola/confezione

8.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10272DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

18.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10301DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

13.54 €

1 6 giorni 10301.5DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale Acciaio inox A vite Filettatura metrica (grossa)
Intaglio Disponibile Profilo Standard Trattamento superficie Tessuto

Supporto tecnico