Dado scanalato, alto, tipo 1 filettatura fine【1-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Dado scanalato, alto, tipo 1 filettatura fine
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 8/10/12/14/16/20/22/24/27/30/33
[Application/Function] Fall prevention
[Thread Ridge Type] Metric Fine
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Nota

  • Ci sono alcune differenze nella gestione rispetto a quanto mostrato nella tabella standard. Chiediamo la vostra comprensione in anticipo.
  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNTF1A-ST-MS8
HNTF1A-ST-MS10
HNTF1A-ST-MS12
HNTF1A-ST-MS14
HNTF1A-ST-MS16
HNTF1A-ST-MS20
HNTF1A-ST-MS22
HNTF1A-ST-MS24
HNTF1A-ST-MS30
HNTF1A-ST-MS36
HNTF1A-ST-MS39
HNTF1A-ST-MS42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Unità di vendita

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 108Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1012Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

207.14 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1014Scatola/confezione

276.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016Scatola/confezione

9.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1020Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

122.08 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1022Scatola/confezione

230.41 €

32 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1024Scatola/confezione

18.60 €

1 6 giorni 1030Scatola/confezione

15.42 €

1 6 giorni 1036Scatola/confezione

30.25 €

1 6 giorni 1039Scatola/confezione

37.07 €

1 6 giorni 1042Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A Tipi di filettatura vite Filettatura metrica fine
Applicazione/funzioni Anticaduta Trattamento superficie (dettagli) N/A Dado esagonale standard Tipo A

Supporto tecnico