Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Filettatura nominale (poll.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 1/2 | ||
28.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 1/2 | ||
29.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 1/2 | ||
30.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 1/2 | ||
33.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 1/2 | ||
35.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 1/2 | ||
38.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 1/2 | ||
43.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 1/2 | ||
45.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 1/2 | ||
58.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 1/2 | ||
99.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 1 | ||
116.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 1 | ||
124.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 1 | ||
132.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 1 | ||
154.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 250 | 1 | ||
182.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 1 | ||
207.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 350 | 1 | ||
56.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 3/4 | ||
58.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 3/4 | ||
59.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 3/4 | ||
65.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 3/4 | ||
70.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 3/4 | ||
71.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 3/4 | ||
74.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 3/4 | ||
78.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 140 | 3/4 | ||
81.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 3/4 | ||
87.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 3/4 | ||
88.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 170 | 3/4 | ||
92.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 3/4 | ||
95.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 3/4 | ||
84.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 210 | 3/4 | ||
87.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 3/4 | ||
88.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 240 | 3/4 | ||
92.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 250 | 3/4 | ||
112.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 3/4 | ||
126.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 330 | 3/4 | ||
37.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 5/8 | ||
39.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 5/8 | ||
40.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 5/8 | ||
42.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 5/8 | ||
45.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 5/8 | ||
48.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 5/8 | ||
50.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 140 | 5/8 | ||
52.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 5/8 | ||
54.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 5/8 | ||
62.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 5/8 | ||
76.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 5/8 | ||
81.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 250 | 5/8 | ||
79.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 7/8 | ||
84.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 7/8 | ||
92.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 7/8 | ||
101.04 € | 1 | 85 giorni | 10 | 130 | 7/8 | ||
81.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 7/8 | ||
89.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 7/8 | ||
96.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 7/8 | ||
109.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 7/8 | ||
121.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 250 | 7/8 | ||
138.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 280 | 7/8 |
Loading...
Profilo | Tipo quadrato | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura grossa Whitworth | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Filettatura nominale (poll.)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali