Bullone a pressione (quadrato grande) (testa quadrata grande) (Codici componente)

Bullone a pressione (quadrato grande) (testa quadrata grande)
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 10 20 24

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPNSQHB-ST-M10-35
SPNSQHB-ST-M10-40
SPNSQHB-ST-M10-45
SPNSQHB-ST-M10-50
SPNSQHB-ST-M10-100
SPNSQHB-ST-M20-70
SPNSQHB-ST-M20-75
SPNSQHB-ST-M20-80
SPNSQHB-ST-M20-90
SPNSQHB-ST-M20-100
SPNSQHB-ST-M20-110
SPNSQHB-ST-M20-140
SPNSQHB-ST-M20-150
SPNSQHB-ST-M20-230
SPNSQHB-ST-M20-250
SPNSQHB-ST-M20-300
SPNSQHB-ST-M24-120
SPNSQHB-ST-M24-160
SPNSQHB-ST-M24-170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

21.85 €

1 6 giorni 1010351.5

22.47 €

1 6 giorni 1010401.5

23.09 €

1 6 giorni 1010451.5

23.79 €

1 6 giorni 1010501.5

34.36 €

1 6 giorni 10101001.5

57.10 €

1 6 giorni 1020702.5

57.75 €

1 6 giorni 1020752.5

58.34 €

1 6 giorni 1020802.5

59.31 €

1 6 giorni 1020902.5

62.40 €

1 6 giorni 10201002.5

65.52 €

1 6 giorni 10201102.5

74.87 €

1 6 giorni 10201402.5

78.00 €

1 6 giorni 10201502.5

83.56 €

1 6 giorni 10202302.5

89.52 €

1 6 giorni 10202502.5

109.08 €

1 6 giorni 10203002.5

98.63 €

1 6 giorni 10241203

111.40 €

1 6 giorni 10241603

113.71 €

1 6 giorni 10241703

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo quadrato Materiale Acciaio Trattamento superficie Tessuto
Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico