Bullone a pressione (quadrato grande) (testa quadrata grande Whitworth) (Codici componente)

Bullone a pressione (quadrato grande) (testa quadrata grande Whitworth)
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 3/4 1

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPNSQHB-ST-W1-150
SPNSQHB-ST-W1-250
SPNSQHB-ST-W3/4-100
SPNSQHB-ST-W3/4-110
SPNSQHB-ST-W3/4-120
SPNSQHB-ST-W3/4-180
SPNSQHB-ST-W3/4-260
SPNSQHB-ST-W3/4-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Filettatura nominale (poll.)

116.04 €

1 6 giorni 101501

155.48 €

1 6 giorni 102501

65.52 €

1 6 giorni 101003/4

70.23 €

1 6 giorni 101103/4

71.76 €

1 6 giorni 101203/4

92.03 €

1 6 giorni 101803/4

99.79 €

1 6 giorni 102603/4

112.56 €

1 6 giorni 103003/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo quadrato Materiale Acciaio Trattamento superficie Tessuto
Con filettatura Filettatura grossa Whitworth Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico