Vite a testa bombata (+) P=1【250-400 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite a testa bombata (+) P=1
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 4 6

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRZ-ST3W-M6-12
CSPTRZ-ST3W-M6-16
CSPTRZ-STH-M4-30
CSPTRZ-STH-M6-18
CSPTRZ-STU-M4-30
CSPTRZ-STU-M6-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

39.51 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10612[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

37.74 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10616[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

77.67 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10430[Cromatura] Cromatura0.7

66.64 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10618[Cromatura] Cromatura1

32.71 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -430[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.7

29.47 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -618[Cromatura lucida] Cromatura lucida1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico