Anello di sicurezza tipo E (anello d’arresto) IWT【300 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Anello di sicurezza tipo E (anello d’arresto) IWT
[Materiale] Acciaio "Nominale" NO.6.4. [Forma] Anello di sicurezza tipo E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSREA-ST-NO.6.4

Codice componente
LSREA-ST-NO.6.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.45 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza tipo E Nominale E-64
Materiale Acciaio Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm) 6.32 Unità di vendita Scatola/confezione
Tipo prodotto Anello di sicurezza Diametro esterno D(mm) 13.5 Spessore t(mm) 0.9

Si trova sulla pagina di Anello di sicurezza tipo E (anello d’arresto) IWT, il codice articolo è il seguente: LSREA-ST-NO.6.4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSREA-ST-NO.6.4.

Supporto tecnico