Vite di fermo a esagono incassato, con punto di arresto HS, HOEI (Codici componente)

Vite di fermo a esagono incassato, con punto di arresto HS, HOEI
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] M3
[Material] Steel
[Surface Processing] None

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSHNI-ST-M3-3

Codice componente
SSHNI-ST-M3-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 3 Lunghezza L(mm) 3 Materiale Acciaio
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Con puntale
Profilo aggiuntivo Standard Profilo di base Vite di fermo Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite di fermo a esagono incassato, con punto di arresto HS, HOEI, il codice articolo è il seguente: SSHNI-ST-M3-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSHNI-ST-M3-3.

Supporto tecnico