E-LOCK (dado flangiato con cappuccio)【1-800 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

E-LOCK (dado flangiato con cappuccio)
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel/SUS304J3 equivalent
[Surface Processing] None / Trivalent White
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10/12
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package, Individual (can be purchased from one piece)
[Loosening Prevention Details] Friction Nut

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FFNL-ST3W-M6
FFNL-SUS-M4
FFNL-SUS-M5
FFNL-SUS-M6
FFNL-SUS-M10
FFNLA-SUS-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli) Dimensione B Passo

123.68 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteScatola/confezione[Cromatura trivalente] Trivalente bianca101

653.06 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104-[Non fornito] N/AScatola/confezione[Non fornito] N/A70.7

443.15 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105-[Non fornito] N/AScatola/confezione[Non fornito] N/A80.8

890.83 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106-[Non fornito] N/AScatola/confezione[Non fornito] N/A101

3.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1010-[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A171.5

457.97 €

375 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108-[Non fornito] N/AScatola/confezione[Non fornito] N/A131.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Dettagli bloccaggio Dado a coppia prevalente

Supporto tecnico