Vite di tenuta a testa cilindrica LIVE【400 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite di tenuta a testa cilindrica LIVE
[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] None

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNSF-410-M4-19

Codice componente
CSPPNSF-410-M4-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

69.05 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 19
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite di tenuta a testa cilindrica LIVE, il codice articolo è il seguente: CSPPNSF-410-M4-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNSF-410-M4-19.

Supporto tecnico