Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASJ20-8-10
Codice componente
|
---|
ASJ20-8-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 10 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Lunga durata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | Materiale corpo | Acciaio inox | Categoria | Corpo giunto |
Materiale paracolpi | Resina rinforzata in carbonio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::80 |
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / bloccaggio a vite, bloccaggio al mozzo / 1 disco: CFRP / corpo: acciaio inox / ASJ, ASJU / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: ASJ20-8-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASJ20-8-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Con serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASJ10-3-3 |
ASJ10-3-4 |
ASJ10-4-4 |
ASJ20-8-12 |
ASJ20-8-8 |
ASJ20-8-9.53 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 10 | 10.2 | 10,001–78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.5 | 5.2x10-8 | Con vite di fermo | ||
17.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 10 | 10.2 | 10,001–78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.5 | 5.2x10-8 | Con vite di fermo | ||
17.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 10 | 10.2 | 10,001–78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.5 | 5.2x10-8 | Con vite di fermo | ||
23.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 12 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
23.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 8 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
23.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 9.53 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo |