Staffa in acciaio inox (Codici componente)

Staffa in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un comodo morsetto in acciaio inox per il fissaggio di tubi con dimensioni compatibili da 19 a 38 mm.

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per maggiori dettagli, consultare gli standard del prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
37101
37102
37103
37104
37106
37107
37108
37109
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile
(mm)
Nome prodotto Codice JAN

12.01 €

1 Disponibile 7 giorni 19Staffa in acciaio inox 19mm, foro cieco4960983371015

14.19 €

1 Disponibile 7 giorni 25Staffa in acciaio inox 25 mm, foro cieco4960983371022

16.37 €

1 Disponibile 7 giorni 32Staffa in acciaio inox 32 mm, foro cieco4960983371039

17.51 €

1 Disponibile 7 giorni 38Staffa in acciaio inox 38 mm, foro cieco4960983371046

12.01 €

1 Disponibile 7 giorni 19Staffa in acciaio inox 19mm, passante4960983371060

14.08 €

1 Disponibile 7 giorni 25Staffa in acciaio inox 25 mm, passante4960983371077

16.37 €

1 Disponibile 7 giorni 32Staffa in acciaio inox 32 mm, passante4960983371084

17.51 €

1 Disponibile 7 giorni 38Staffa in acciaio inox 38 mm, passante4960983371091

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Accessori staffa

Supporto tecnico