Tenditore piatto in tecnopolimero VFF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VFL5030-6201
VFL7055-6202W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Lunghezza L
(mm)
Con albero Diam. (foro) albero d
(mm)

15.05 €

1 9 giorni 1050Fino a 50Cuscinetto 1 pz12

27.90 €

1 6 giorni 1070Fino a 100Cuscinetto centrale 2 pz15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tenditore (cuscinetto incorporato) Con o senza flangia Senza flangia Profilo Dritto
Superficie in uretano Senza uretano Materiale Nylon 66 Trattamento superficie NA
Spec. estremità albero NA

Supporto tecnico