Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2L10-03GS
Codice componente
|
---|
KQ2L10-03GS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4305 Equiv. + PBT | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. | Montaggio a vite, direzione | Gomito |
Gomiti | Giunto a gomito |
Si trova sulla pagina di Raccordi ad innesto rapido / Connettore Push In / Serie KQ2-G Raccordo a gomito KQ2L-G / Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: KQ2L10-03GS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2L10-03GS.
Configura
Proprietà di base
Materiale guarnizione
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2L04-02G1 |
KQ2L04-02GS1 |
KQ2L06-01G1 |
KQ2L10-04G |
KQ2L10-04GS |
KQ2L12-02G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
9.95 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
9.68 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
14.39 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 1/2 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
14.56 € | 2 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 10 | R | 1/2 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.37 € | 2 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D |