Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDQ2KWB25-10DZ |
CDQ2KWB25-20DZ |
CDQ2KWB25-25DZ |
CDQ2KWB25-50DZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Tipo | Slot montaggio interruttore automatico | Opzione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.84 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | - | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
92.98 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | - | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
95.10 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | - | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
108.73 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | - | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia | Body Options | Standard (filettatura femmina estremità asta) |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Slot montaggio interruttore automatico
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Specifications
Support bracket
Port thread type
Tipo
Opzione
Opzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali