Boccola in PBT (parte stampata) / Z0000-0000M (Codici componente)

Boccola in PBT (parte stampata) / Z0000-0000M
[Materials] 2PBT Grade #1403G6 30% Glass Fiber Content
[Color] Grayish White
[Heat Distortion Temperature] 1.82 MPa...140°C
[UL Standard] UL94V-0 (material)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z3035-6220M
Z3148-7108M
Z6279-5140M
Z8311-5123M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno Diametro interno Spessore e lunghezza Diametro flangia D
(φ)
Altezza collare t
(mm)

0.16 €

50 19 giorni 103.5346.02.0

0.16 €

50 20 giorni 104.83.11.97.91.1

0.17 €

50 20 giorni 107.96.25.515.01.5

2.87 €

20 6 giorni 10118.33.925.41.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Flangia Materiale Resina Colore Bianco
Materiale dettagliato PBT grado #1403G6 con fibra di vetro al 30% Unità di vendita Vendita al pezzo Dettagli colore Bianco grigiastro

Supporto tecnico