Distanziale / esagonale / filettatura maschio, filettatura femmina / ottone / brunito / BSB-MBE / HIROSUGI-KEIKI (Codici componente)

Distanziale / esagonale / filettatura maschio, filettatura femmina / ottone / brunito / BSB-MBE / HIROSUGI-KEIKI
[Nominal Thread Diameter (M)] 3 (0.5)
[Materials] Free-cutting brass (C3604BD) with cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Micro black (black coating, nickel backing)
Micro black is applied only to the sides
The screws and faces on both ends only have nickel plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSB-305MBE

Codice componente
BSB-305MBE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.10 €

50 13 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5.5 Lunghezza L(mm) 5 Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Diametro vite M3
Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD) con contenuto di cadmio inferiore a 75ppm Dettagli sul trattamento superficiale Micro nero (rivestimento nero nichelato)

Supporto tecnico