Manopola zigrinata in ottone (con intaglio) NB-A-SR / NB-A-R (Codici componente)

Manopola zigrinata in ottone (con intaglio) NB-A-SR / NB-A-R
[Nominal thread (M)] 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
Silicone rubber washer (SRW)
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
NBR Washer (RW)
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-204AA-R
NB-204AA-SR
NB-204GA-R
NB-204GA-SR
NB-206AA-R
NB-206AA-SR
NB-206GA-R
NB-206GA-SR
NB-208AA-R
NB-208AA-SR
NB-208GA-R
NB-208GA-SR
NB-210AA-R
NB-210AA-SR
NB-210GA-R
NB-210GA-SR
NB-212AA-R
NB-212AA-SR
NB-212GA-R
NB-212GA-SR
NB-306AA-R
NB-306AA-SR
NB-306BA-R
NB-306BA-SR
NB-306CA-R
NB-306DA-R
NB-306EA-R
NB-306FA-R
NB-306GA-R
NB-306GA-SR
NB-306IA-R
NB-306IA-SR
NB-306IAC-R
NB-306IAC-SR
NB-306KA-R
NB-306LA-R
NB-306MA-R
NB-306NA-R
NB-306NA-SR
NB-308AA-R
NB-308AA-SR
NB-308BA-R
NB-308BA-SR
NB-308CA-R
NB-308DA-R
NB-308EA-R
NB-308FA-R
NB-308GA-R
NB-308GA-SR
NB-308IA-R
NB-308IA-SR
NB-308IAC-R
NB-308IAC-SR
NB-308KA-R
NB-308LA-R
NB-308MA-R
NB-308NA-R
NB-308NA-SR
NB-310AA-R
NB-310AA-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Diametro esterno manopola D
(ø)
Spessore manopola H
(mm)
Rondella

1.32 €

50 13 giorni 102.6463Con rondella in gomma (NBR)

1.34 €

50 13 giorni 102.6463Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.53 €

50 13 giorni 102.6483Con rondella in gomma (NBR)

1.54 €

50 13 giorni 102.6483Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.40 €

50 13 giorni 102.6663Con rondella in gomma (NBR)

1.40 €

50 13 giorni 102.6663Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.60 €

50 13 giorni 102.6683Con rondella in gomma (NBR)

1.63 €

50 13 giorni 102.6683Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.46 €

50 13 giorni 102.6863Con rondella in gomma (NBR)

1.46 €

50 13 giorni 102.6863Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.70 €

50 13 giorni 102.6883Con rondella in gomma (NBR)

1.71 €

50 13 giorni 102.6883Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.53 €

50 13 giorni 102.61063Con rondella in gomma (NBR)

1.53 €

50 13 giorni 102.61063Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.77 €

50 13 giorni 102.61083Con rondella in gomma (NBR)

1.79 €

50 13 giorni 102.61083Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.60 €

50 13 giorni 102.61263Con rondella in gomma (NBR)

1.60 €

50 13 giorni 102.61263Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.82 €

50 13 giorni 102.61283Con rondella in gomma (NBR)

1.85 €

50 13 giorni 102.61283Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.42 €

50 13 giorni 103663Con rondella in gomma (NBR)

1.45 €

50 13 giorni 103663Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.57 €

50 13 giorni 103666Con rondella in gomma (NBR)

1.57 €

50 13 giorni 103666Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.60 €

50 13 giorni 103668Con rondella in gomma (NBR)

1.65 €

50 13 giorni 1036610Con rondella in gomma (NBR)

1.70 €

50 13 giorni 1036612Con rondella in gomma (NBR)

1.73 €

50 13 giorni 1036615Con rondella in gomma (NBR)

1.63 €

50 13 giorni 103683Con rondella in gomma (NBR)

1.65 €

50 13 giorni 103683Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.76 €

50 13 giorni 103686Con rondella in gomma (NBR)

1.79 €

50 13 giorni 103686Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.83 €

50 13 giorni 1036610Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.85 €

50 13 giorni 103688Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.84 €

50 13 giorni 103688Con rondella in gomma (NBR)

1.90 €

50 13 giorni 1036810Con rondella in gomma (NBR)

1.95 €

50 13 giorni 10361012Con rondella in gomma (NBR)

2.01 €

50 13 giorni 1036815Con rondella in gomma (NBR)

2.02 €

50 13 giorni 1036815Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.48 €

50 13 giorni 103863Con rondella in gomma (NBR)

1.51 €

50 13 giorni 103863Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.60 €

50 13 giorni 103866Con rondella in gomma (NBR)

1.60 €

50 13 giorni 103866Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.70 €

50 13 giorni 103868Con rondella in gomma (NBR)

1.70 €

50 13 giorni 1038610Con rondella in gomma (NBR)

1.73 €

50 13 giorni 1038612Con rondella in gomma (NBR)

1.70 €

50 13 giorni 1038615Con rondella in gomma (NBR)

1.67 €

50 13 giorni 103883Con rondella in gomma (NBR)

1.70 €

50 13 giorni 103883Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.82 €

50 13 giorni 103886Con rondella in gomma (NBR)

1.84 €

50 13 giorni 103886Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.88 €

50 13 giorni 1038610Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.91 €

50 13 giorni 103888Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.88 €

50 13 giorni 103888Con rondella in gomma (NBR)

1.95 €

50 13 giorni 1038810Con rondella in gomma (NBR)

2.01 €

50 13 giorni 10381012Con rondella in gomma (NBR)

2.07 €

50 13 giorni 1038815Con rondella in gomma (NBR)

2.09 €

50 13 giorni 1038815Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.54 €

50 13 giorni 1031063Con rondella in gomma (NBR)

1.54 €

50 13 giorni 1031063Con rondella in gomma (gomma siliconica)

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura
Profilo foro di montaggio Negativo Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella integrata
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD)

Supporto tecnico