Manopola zigrinata in ottone (con intaglio / con gradino / corpo stretto) NB-F-SR/NB-F-R (Codici componente)

Manopola zigrinata in ottone (con intaglio / con gradino / corpo stretto) NB-F-SR/NB-F-R
[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-310BF-R
NB-310BF-SR
NB-310CF-R
NB-310CF-SR
NB-310DF-R
NB-310DF-SR
NB-310EF-R
NB-310EF-SR
NB-310FF-R
NB-310FF-SR
NB-310IF-R
NB-310IF-SR
NB-310KF-R
NB-310KF-SR
NB-310LF-R
NB-310LF-SR
NB-310MF-R
NB-310MF-SR
NB-310NF-R
NB-310NF-SR
NB-312BF-R
NB-312BF-SR
NB-312CF-R
NB-312CF-SR
NB-312DF-R
NB-312DF-SR
NB-312EF-R
NB-312EF-SR
NB-312FF-R
NB-312FF-SR
NB-312IF-R
NB-312IF-SR
NB-312KF-R
NB-312KF-SR
NB-312LF-R
NB-312LF-SR
NB-312MF-R
NB-312MF-SR
NB-312NF-R
NB-312NF-SR
NB-315BF-R
NB-315BF-SR
NB-315CF-R
NB-315CF-SR
NB-315DF-R
NB-315DF-SR
NB-315EF-R
NB-315EF-SR
NB-315FF-R
NB-315FF-SR
NB-315IF-R
NB-315IF-SR
NB-315KF-R
NB-315KF-SR
NB-315LF-R
NB-315LF-SR
NB-315MF-R
NB-315MF-SR
NB-315NF-R
NB-315NF-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Diametro esterno manopola D
(ø)
Spessore manopola H
(mm)
Rondella

1.57 €

50 13 giorni 1031066Con rondella in gomma (NBR)

1.57 €

50 13 giorni 1031066Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.59 €

50 13 giorni 1031068Con rondella in gomma (NBR)

1.59 €

50 13 giorni 1031068Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.63 €

50 13 giorni 10310610Con rondella in gomma (NBR)

1.63 €

50 13 giorni 10310610Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.65 €

50 13 giorni 10310612Con rondella in gomma (NBR)

1.65 €

50 13 giorni 10310612Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.67 €

50 13 giorni 10310615Con rondella in gomma (NBR)

1.67 €

50 13 giorni 10310615Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.84 €

50 13 giorni 1031086Con rondella in gomma (NBR)

1.84 €

50 15 giorni 1031086Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.88 €

50 13 giorni 1031088Con rondella in gomma (NBR)

1.88 €

50 13 giorni 1031088Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.95 €

50 13 giorni 10310810Con rondella in gomma (NBR)

1.95 €

50 13 giorni 10310810Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.01 €

50 13 giorni 10310812Con rondella in gomma (NBR)

2.01 €

50 13 giorni 10310812Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.09 €

50 13 giorni 10310815Con rondella in gomma (NBR)

2.09 €

50 13 giorni 10310815Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.60 €

50 13 giorni 1031266Con rondella in gomma (NBR)

1.60 €

50 13 giorni 1031266Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.63 €

50 13 giorni 1031268Con rondella in gomma (NBR)

1.63 €

50 13 giorni 1031268Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.65 €

50 13 giorni 10312610Con rondella in gomma (NBR)

1.65 €

50 13 giorni 10312610Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.67 €

50 13 giorni 10312612Con rondella in gomma (NBR)

1.67 €

50 13 giorni 10312612Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.71 €

50 13 giorni 10312615Con rondella in gomma (NBR)

1.71 €

50 13 giorni 10312615Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.85 €

50 13 giorni 1031286Con rondella in gomma (NBR)

1.85 €

50 13 giorni 1031286Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.91 €

50 13 giorni 1031288Con rondella in gomma (NBR)

1.91 €

50 13 giorni 1031288Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.98 €

50 13 giorni 10312810Con rondella in gomma (NBR)

1.98 €

50 13 giorni 10312810Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.02 €

50 13 giorni 10312812Con rondella in gomma (NBR)

2.02 €

50 13 giorni 10312812Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.13 €

50 13 giorni 10312815Con rondella in gomma (NBR)

2.13 €

50 13 giorni 10312815Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.65 €

50 13 giorni 1031566Con rondella in gomma (NBR)

1.65 €

50 13 giorni 1031566Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.67 €

50 13 giorni 1031568Con rondella in gomma (NBR)

1.67 €

50 13 giorni 1031568Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.70 €

50 13 giorni 10315610Con rondella in gomma (NBR)

1.70 €

50 13 giorni 10315610Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.71 €

50 13 giorni 10315612Con rondella in gomma (NBR)

1.71 €

50 13 giorni 10315612Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.73 €

50 13 giorni 10315615Con rondella in gomma (NBR)

1.73 €

50 13 giorni 10315615Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.88 €

50 13 giorni 1031586Con rondella in gomma (NBR)

1.88 €

50 13 giorni 1031586Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.96 €

50 13 giorni 1031588Con rondella in gomma (NBR)

1.96 €

50 13 giorni 1031588Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.01 €

50 13 giorni 10315810Con rondella in gomma (NBR)

2.01 €

50 13 giorni 10315810Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.07 €

50 13 giorni 10315812Con rondella in gomma (NBR)

2.07 €

50 13 giorni 10315812Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.16 €

50 13 giorni 10315815Con rondella in gomma (NBR)

2.16 €

50 13 giorni 10315815Con rondella in gomma (gomma siliconica)

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura
Profilo foro di montaggio Negativo Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella integrata
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD)

Supporto tecnico