Vite a esagono incassato in acciaio inox【20-50 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite a esagono incassato in acciaio inox
  • In Offerta
[Material] Stainless steel
[Surface Treatment] Base material
[Nominal Thread (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
[Length L (mm)] 6 to 100
[Thread Ridge Type] Metric coarse
[Sales Unit] Box/package

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto sono puramente rappresentative.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62205
62220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

5.10 €

2.14 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

3150.5

7.25 €

2.90 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

5350.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Non fornito Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (Profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola, conf. Applicazione Standard

Supporto tecnico