Tavola fissa biassiale per allineamento (Codici componente)

Tavola fissa biassiale per allineamento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TD-A4051FX 40×40
  • TD-A6051FX 60×60
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Use hex wrench to adjust position. * Hex wrench not included.
· Supports specially shaped wrenches instead of hex wrench (optional).
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment instead of requiring constant adjustment.
· The stage has a transmission hole at the center.
· Can be installed horizontally, vertically and upside-down.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TD-A4051FX

Codice componente
TD-A4051FX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

430.98 €

1 Disponibile 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Goniometro, assi XY Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26–40
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida Guida di scorrimento albero Misura tavola (lunghezza) L(mm) 40
Misura tavola (larghezza) W(mm) 40 Carico ammesso(N) 24.5 Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile
Corsa (angolo θ)(gradi) ±1.5 Corsa (angolo α)(gradi) ±1.5 Pinza NA
Direzione di movimento Inclinazione in 2 direzioni

Supporto tecnico