Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MFCP5-1500 |
MFCP5-2000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Numero di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1500 | 300 | ||
129.71 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2050 | 410 |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera a sezione quadrata | Modulo (M)/Passo circolare (P) | 1.5925 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento termico | Ricottura | Dente rettificato | Non in dotazione |
Trattamento superficie | Ossido nero | Larghezza denti B(mm) | 15 | Altezza cremagliera H(mm) | 20 |
Passo | CP5 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Numero di denti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali