Riduttore standard, modulo ingranaggi 2,5 (Codici componente)

Riduttore standard, modulo ingranaggi 2,5
I moduli sono disponibili con i numeri di denti più comuni, da 12T a 80T. I prodotti standard sono utilizzati anche per combinare i rapporti di velocità. Il produttore può anche offrire lavorazioni aggiuntive come la lavorazione dei fori dell'albero e delle chiavette.

(i)Nota

  • Questo prodotto non è stato maschiato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSB2.5-15
MSB2.5-24
MSB2.5-25
MSB2.5-50
MSB2.5-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Diametro risalto
(mm)

13.09 €

1 7 giorni 10151330

23.16 €

1 7 giorni 10241348

23.58 €

1 7 giorni 10251350

69.05 €

1 7 giorni 10501870

121.10 €

1 7 giorni 10702380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Materiale acciaio per usi generici Profilo Profilo B Trattamento termico Non in dotazione
Trattamento superficie Non in dotazione Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato Non in dotazione
Gioco In dotazione Cuscinetto Non in dotazione Larghezza denti B(mm) 25
Tolleranza foro albero h7 Boccola di metallo Non in dotazione Lunghezza risalto(mm) 12
Grado di precisione JISN8 (precedentemente noto come JIS grado 4)

Supporto tecnico