Guarnizione di tenuta full-face EPDM 10K (Codici componente)

Guarnizione di tenuta full-face EPDM 10K
An integrally molded product ensuring a smooth surface with no unevenness in its thickness.
The two O-ring-shaped raised ridges prevent leakages, even if the surface pressure is low.
The moderate hardness of the rubber provides a cushioning effect against thermal and piping stress.
Made of high-quality virgin rubber, helping prolong its service life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AV-10KPK-13A
AV-10KPK-20A
AV-10KPK-25A
AV-10KPK-30A
AV-10KPK-40A
AV-10KPK-50A
AV-10KPK-65A
AV-10KPK-80A
AV-10KPK-100A
AV-10KPK-150A
AV-10KPK-200A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Diameter Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Dimensioni P.C.D.
(mm)

2.75 €

1 13 giorni 13158865

3.19 €

1 13 giorni 20229875

3.85 €

1 13 giorni 253012390

3.95 €

1 13 giorni 3237133100

4.72 €

1 13 giorni 4043138105

5.00 €

1 13 giorni 5054153120

6.21 €

1 13 giorni 6569173140

7.55 €

1 13 giorni 8080183150

9.34 €

1 13 giorni 100102208175

13.10 €

1 6 giorni 150150278240

16.20 €

1 6 giorni 200198328290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sheet Gaskets / Packing Materiale EPDM Parete spessa(mm) 3

Supporto tecnico