Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXS6L-20AS
Codice componente
|
---|
MXS6L-20AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.65 € | 1 | 4 giorni | 20 | - | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | Assente | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Materiale tavola | Lega di alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida a rulli incrociati |
Si trova sulla pagina di MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica), il codice articolo è il seguente: MXS6L-20AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXS6L-20AS.
Configura
Proprietà di base
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXS12L-100-A93LS |
MXS12L-100-M9PL3 |
MXS12L-100A |
MXS6L-20AS-M9PW |
MXS6L-20AS-X11 |
MXS6L-30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643.81 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | Assente | 1 pz | 0.15–0.7 | Assente | ||
727.66 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | - | Magnete incorporato | M9P | 3 | - | 3 pz | 0.15–0.7 | Assente | ||
694.40 € | 1 | 19 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
422.32 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | M9PW | 0.5 | - | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
389.32 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | - | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.15–0.7 | Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm) | ||
363.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 30 | - | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vite M | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Standard | Assente | - | - | - | - | - | - | - |