Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXF16-30-A90
Codice componente
|
---|
MXF16-30-A90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.31 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 83 | 16 | 41.5 | 21 | - | Magnete incorporato | A90 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Materiale tavola | Lega di alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida a rulli incrociati | Port Screw Type | Vite M |
Cushion | Smorzatore in gomma sui due lati |
Si trova sulla pagina di MXF, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati, profilo piatto, il codice articolo è il seguente: MXF16-30-A90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXF16-30-A90.
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Auto Switch
Tipo
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXF12-20-X11 |
MXF12-30 |
MXF12-30-M9B |
MXF16-30-M9BL |
MXF16-30-M9PW |
MXF16-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384.53 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 65 | 12 | 35 | 18.5 | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Specifiche lunghe del bullone di regolazione (gamma regolabile: 15 mm) | ||
386.16 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | - | - | 12 | - | - | Assente | - | - | - | - | - | 5mm (Standard) | - | ||
448.19 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 75 | 12 | 35 | 18.5 | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
459.61 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 83 | 16 | 41.5 | 21 | - | Magnete incorporato | M9B | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
457.81 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 83 | 16 | 41.5 | 21 | - | Magnete incorporato | M9PW | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
458.60 € | 1 | 4 giorni | 50 | - | - | - | 16 | - | - | Assente | - | - | - | - | - | 5mm (Standard) | - |