Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXW16-75B-X9
Codice componente
|
---|
MXW16-75B-X9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,073.15 € | 1 | 26 giorni | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Specifiche del grasso per macchine per la lavorazione degli alimenti |
Loading...
Tipo | Tipo tavola | Materiale tavola | Lega di alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida lineare |
Si trova sulla pagina di MXW, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare a ricircolo di sfere, corse lunghe, il codice articolo è il seguente: MXW16-75B-X9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXW16-75B-X9.
Configura
Proprietà di base
Adjuster Option
Custom-made Specifications
Model
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXW12-100B-A93 |
MXW12-100B-M9BL |
MXW12-100B-M9NL |
MXW20-100 |
MXW20-100-M9B |
MXW20-100-M9BSAPC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,063.97 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,092.27 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9B | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,094.18 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vite M | Con 2 ammortizzatori | - | Magnete incorporato | M9N | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,076.10 € | 1 | 26 giorni | - | 10 to 19 | 11 | 160 | 20 | 98 | 60 | Rc | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,138.11 € | 1 | 26 giorni | - | 10 to 19 | 11 | 160 | 20 | 98 | 60 | Rc | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
1,155.06 € | 1 | 26 giorni | - | 10 to 19 | 11 | 160 | 20 | 98 | 60 | Rc | Standard (con ammortizzatore in uretano) | - | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Connettore spina 3 pin M8 | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente |