• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

MXY, tavola di scorrimento pneumatica (Codici componente - Download CAD)

MXY, tavola di scorrimento pneumatica
An air slide table made by SMC
[Features]
Long stroke, high rigidity, lightweight and compact slide table in which a magnet-type rodless cylinder has been built into the linear guide.
· A small external shape, but a large allowable moment.
· Improved workpiece and main body mounting reproducibility.
· Adjuster optional.
· Flexible piping methods.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXY12-100B-M9BL
MXY12-150B-M9BL
MXY12-200B-M9BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Piping Format Adjuster Option Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

756.52 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoAmmortizzatoreMagnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.2–0.55Assente

786.13 €

1 26 giorni 2101 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoAmmortizzatoreMagnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.2–0.55Assente

815.73 €

1 26 giorni -1 to 4.9252125036Tubazione centralizzata con un solo latoAmmortizzatoreMagnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.2–0.55Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo tavola Materiale tavola Alluminio Ambiente d'esercizio Uso generico
Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Guida Con guida lineare Port Screw Type Vite M

Supporto tecnico