Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXY6-100-A93
Codice componente
|
---|
MXY6-100-A93 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Piping Format | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.89 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | Finecorsa in gomma | Sì | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.2–0.55 | Assente |
Loading...
Tipo | Tipo tavola | Materiale tavola | Alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica | Guida | Con guida lineare | Port Screw Type | Vite M |
Si trova sulla pagina di MXY, tavola di scorrimento pneumatica, il codice articolo è il seguente: MXY6-100-A93.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXY6-100-A93.
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Tipo
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Piping Format
Adjuster Option
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXY12-100-M9PWMAPC |
MXY12-100B |
MXY12-100B-A96 |
MXY6-100-M9BV |
MXY6-100-M9PL |
MXY6-100C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Piping Format | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703.24 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 52 | 12 | 50 | 36 | Tubazione centralizzata con un solo lato | Finecorsa in gomma | Sì | Magnete incorporato | M9PW | 1 | Connettore spina 3 pin M8 | 2 pz. | 0.2–0.55 | Assente | ||
687.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 2 | 52 | 12 | 50 | 36 | Tubazione centralizzata con un solo lato | Ammortizzatore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
728.19 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 52 | 12 | 50 | 36 | Tubazione centralizzata con un solo lato | Ammortizzatore | Sì | Magnete incorporato | A96 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.2–0.55 | Assente | ||
550.15 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | Finecorsa in gomma | Sì | Magnete incorporato | M9BV | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.2–0.55 | Assente | ||
550.11 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | Finecorsa in gomma | Sì | Magnete incorporato | M9P | 3 | Assente | 2 pz. | 0.2–0.55 | Assente | ||
478.77 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | Finecorsa in metallo | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.2–0.55 | Assente |