Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
300.5-78-B8-IS
Codice componente
|
---|
300.5-78-B8-IS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Type | Lunghezza filettatura l2 | Tipo | Foro d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 8 | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded bushing, il codice articolo è il seguente: 300.5-78-B8-IS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 300.5-78-B8-IS.
Configura
Proprietà di base
Thread d1 (M)
Type
Lunghezza filettatura l2
Tipo
Lever / Handle length l1(mm)
Tipo
Foro d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
t
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
300.5-30-B6-IS |
300.5-30-M3-AS |
300.5-30-M3-IS |
300.5-78-M10-AS |
300.5-78-M10-IS |
300.5-78-M12-20-AS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Type | Lunghezza filettatura l2 | Tipo | Foro d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 6 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 8 | 0.024 | |
17.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 3 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 3 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 78 | 10 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 78 | 10 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 20 | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - |