Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S0715-6MO
S0700 Series external appearance
Type of actuation
*See the manufacturer's catalog for symbols.
2-position single
2-position double
3-position closed center
4-position dual 3-port valve
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | Zinc diecast |
2 | Spool | Aluminum |
3 | Piston | Resin |
4 | Manual | Resin |
5 | Adapter Plate | Resin |
6 | Interface gasket | HNBR |
7 | Pilot Valve Assembly | - |
(Unit: mm)
Grommet: S0715(R)-□G-M5 dimensional drawings
(Unit: mm)
With plug connector / indicator light S0715(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing
(Unit: mm)
Grommet: S07(2, A, B, C)5(R)-□G-M5 dimensional drawings
(Unit: mm)
With plug connector / indicator light S07(2, A, B, C)5(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing
(Unit: mm)
Grommet: S0735(R)-□G-M5 dimensional drawings
Codice componente
|
---|
S0715-6MO |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Spia / circuito di protezione | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.73 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 12 V DC | - | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.11 | - | 0.2–0.7 | Circuito | Connettore spina M senza filo conduttore | - | - |
Loading...
Con tenuta | Guarnizione morbida |
---|
Si trova sulla pagina di S0700, Elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base, il codice articolo è il seguente: S0715-6MO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S0715-6MO.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Numero di solenoidi
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Diametro tubo di collegamento
Spia / circuito di protezione
Funzioni
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Ingresso elettrico conduttore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S0712-5MO-C2 |
S0712-5MO-C4 |
S0712R-5M-C4 |
S0715R-5G |
S0715R-5G-M5 |
S0715R-5M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Spia / circuito di protezione | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.98 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | 50 o inf. | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.15 | Ø2 | 0.2–0.7 | Circuito | Connettore spina M senza filo conduttore | - | Standard | ||
55.98 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | 50 o inf. | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.15 | Ø4 | 0.2–0.7 | Circuito | Connettore spina M senza filo conduttore | - | Standard | ||
63.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | 50 o inf. | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.15 | Ø4 | 0.2–0.7 | Esterno | Connettore spina tipo M con filo conduttore 300 m | - | Pilota esterna | ||
53.68 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.11 | - | 0.2–0.7 | Esterno | Anello di tenuta | - | - | ||
67.15 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Standard / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | M | M5 | 6–25 | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.11 | - | 0.2–0.7 | Esterno | Anello di tenuta | - | - | ||
57.68 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.11 | - | 0.2–0.7 | Esterno | Connettore spina M con filo conduttore | - | - |