Sistema eiettore a vuoto / pompa per vuoto salvaspazio, ZQ (Codici componente)

Sistema eiettore a vuoto / pompa per vuoto salvaspazio, ZQ
  • In Offerta
Sistema a pompa e eiettore per vuoto salvaspazio, serie ZQ.
[Caratteristiche]
· Pressostato del vuoto di facile utilizzo.
· Tipo a pulsante per un funzionamento più semplice.
· Può copiare fino a 10 interruttori contemporaneamente.
· Le impostazioni per il sensore lato master (origine copia) possono essere copiate sui sensori lato slave.
· Riduce il tempo necessario per l'impostazione e aiuta a prevenire errori di impostazione.
· Formato del corpo: per unità singole (ZQ1000U)/per tipo collettore (ZQ1000M).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q

Codice componente
ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

369.86 €

262.60 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità Funzione aggiuntiva Silenziatori / Filtro Vuoto finale(kPa) 0 – -101,3
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento ad azione singola Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Ø6 Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento ad azione singola
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Ø6 Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.3::0.5
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5:: 50 Materiale corpo principale Acciaio inox Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio Normalmente chiuso / normalmente chiuso
Ingresso elettrico Connettore spina tipo L, senza connettore (con LED / circuito di protezione) Specifiche uscita Collettore aperto NPN 1 uscita + tensione analogica (da 0 a -101 KPa) Specifiche unità Con funzione di soluzione unità
Tensione nominale elettrovalvola 24V DC Ingresso elettrico interruttore per vuoto Senza connettore Con contrassegno CE Con contrassegno CE
Staffa A Con staffa A Funzione Tipo standard (1 W per DC) Disinnesto manuale Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

Si trova sulla pagina di Sistema eiettore a vuoto / pompa per vuoto salvaspazio, ZQ, il codice articolo è il seguente: ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q.

Supporto tecnico