• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

MSQB1-7, unità rotante tipo a pignone e cremagliera (Codici componente - Download CAD)

MSQB1-7, unità rotante tipo a pignone e cremagliera
Thin-profile type rotary table unit with low table height.
[Features]
· Easy mounting of workpieces.
· Large rolling element bearings.
· Angle adjustment range: 0 to 190°.
· Easy mounting of main body.
· Uses high precision bearings.
· Movement in direction of table's radial thrust: 0.01 mm or less.
· Piping from end or side.
· Features a space-saving design with a reduced body size and less space required for piping and wiring.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSQA7A-M9BW

Codice componente
MSQA7A-M9BW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia
(N▪m)
Rigidità e precisione Diametro nominale tubo Energia cinetica ammessa
(J)
Energia cinetica ammessa
(J)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Misura Posizione raccordo di collegamento Interruttore Conduttore
(m)
Numero di interruttori Tipo di connettore Smorzamento

377.87 €

1 26 giorni 10–inf. a 20Rigidità elevata / alta precisione120.005–inf. a 0.010.0060.1~ 0.77Raccordo superficie terminaleM9BW0.52 pcs.AssenteSmorzatore in gomma

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavola rotante a 2 fermi Profilo corpo principale Profilo blocco Angolo di oscillazione A 190°
Metodo di funzionamento A cremagliera singola Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Valvola N/A

Si trova sulla pagina di MSQB1-7, unità rotante tipo a pignone e cremagliera, il codice articolo è il seguente: MSQA7A-M9BW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSQA7A-M9BW.

Tipologia prodotto

Codice componente
MSQA1AE-M9B
MSQA2A
MSQA2A-M9B
MSQA7A-M9NWL
MSQA7A-M9P
MSQA7A-M9PL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Coppia
(N▪m)
Rigidità e precisione Diametro nominale tubo Energia cinetica ammessa
(J)
Energia cinetica ammessa
(J)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Misura Posizione raccordo di collegamento Interruttore Conduttore
(m)
Numero di interruttori Tipo di connettore Smorzamento

326.40 €

1 26 giorni 1–inf. a 3Rigidità elevata / alta precisione6Inf. a 0.0050.0010.1~ 0.71Raccordo anterioreM9B0.52 pcs.AssenteAssente

267.55 €

1 26 giorni 3–inf. a 6Rigidità elevata / alta precisione8Inf. a 0.0050.00150.1~ 0.72Raccordo superficie terminaleSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteAssenteAssente

329.56 €

1 26 giorni 3–inf. a 6Rigidità elevata / alta precisione8Inf. a 0.0050.00150.1~ 0.72Raccordo superficie terminaleM9B0.52 pcs.AssenteAssente

385.40 €

1 26 giorni 10–inf. a 20Rigidità elevata / alta precisione120.005–inf. a 0.010.0060.1~ 0.77Raccordo superficie terminaleM9NW32 pcs.AssenteSmorzatore in gomma

374.06 €

1 26 giorni 10–inf. a 20Rigidità elevata / alta precisione120.005–inf. a 0.010.0060.1~ 0.77Raccordo superficie terminaleM9P0.52 pcs.AssenteSmorzatore in gomma

381.58 €

1 26 giorni 10–inf. a 20Rigidità elevata / alta precisione120.005–inf. a 0.010.0060.1~ 0.77Raccordo superficie terminaleM9P32 pcs.AssenteSmorzatore in gomma

Supporto tecnico