Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSQB3A-M9P
Codice componente
|
---|
MSQB3A-M9P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia (N▪m) | Rigidità e precisione | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Misura | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipo di connettore | Smorzamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.06 € | 1 | 26 giorni | 3–inf. a 6 | Standard | 10 | Inf. a 0.005 | 0.002 | 0.1~ 0.7 | 3 | Raccordo superficie terminale | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Assente | Smorzatore in gomma |
Loading...
Tipo | Tavola rotante a 2 fermi | Profilo corpo principale | Profilo blocco | Angolo di oscillazione A | 190° |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di funzionamento | A cremagliera singola | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Valvola | N/A |
Si trova sulla pagina di MSQB1-7, unità rotante tipo a pignone e cremagliera, il codice articolo è il seguente: MSQB3A-M9P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSQB3A-M9P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Coppia(N▪m)
Rigidità e precisione
Diametro nominale tubo
Energia cinetica ammessa(J)
Energia cinetica ammessa(J)
Misura
Posizione raccordo di collegamento
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Tipo di connettore
Smorzamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MSQA1AE-M9B |
MSQA2A |
MSQA2A-M9B |
MSQB3A-M9PL |
MSQB3A-M9PSAPC |
MSQB3AE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coppia (N▪m) | Rigidità e precisione | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Misura | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipo di connettore | Smorzamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.40 € | 1 | 26 giorni | 1–inf. a 3 | Rigidità elevata / alta precisione | 6 | Inf. a 0.005 | 0.001 | 0.1~ 0.7 | 1 | Raccordo anteriore | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Assente | Assente | ||
267.55 € | 1 | 26 giorni | 3–inf. a 6 | Rigidità elevata / alta precisione | 8 | Inf. a 0.005 | 0.0015 | 0.1~ 0.7 | 2 | Raccordo superficie terminale | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
329.56 € | 1 | 26 giorni | 3–inf. a 6 | Rigidità elevata / alta precisione | 8 | Inf. a 0.005 | 0.0015 | 0.1~ 0.7 | 2 | Raccordo superficie terminale | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Assente | Assente | ||
362.60 € | 1 | 26 giorni | 3–inf. a 6 | Standard | 10 | Inf. a 0.005 | 0.002 | 0.1~ 0.7 | 3 | Raccordo superficie terminale | M9P | 3 | 2 pcs. | Assente | Smorzatore in gomma | ||
371.58 € | 1 | 26 giorni | 3–inf. a 6 | Standard | 10 | Inf. a 0.005 | 0.002 | 0.1~ 0.7 | 3 | Raccordo superficie terminale | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M8 3 pin | Smorzatore in gomma | ||
291.26 € | 1 | 4 giorni | 3–inf. a 6 | Standard | 10 | Inf. a 0.005 | 0.002 | 0.1~0.7 | 3 | Raccordo anteriore | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Paracolpi elastici |