Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRQ2XBS20TF-90
Codice componente
|
---|
CRQ2XBS20TF-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Modello albero | Tipo di connettore | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.68 € | 1 | Preventivo | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 3–inf. a 6 | 20 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~1 | Assente | Assente | Assente | G1/8 | Albero singolo | Assente | Tipo standard |
Loading...
Profilo corpo principale | Profilo blocco | Metodo di funzionamento | A cremagliera singola | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Velocità micro-bassa |
---|---|---|---|---|---|
Rigidità e precisione | Standard | Valvola | N/A | Schema | Prodotto standard |
Direzione assiale | Standard | Specifiche su ordinazione | Assente | Punto iniziale di rotazione | Destra |
Si trova sulla pagina di Attuatore rotante compatto a bassa velocità 90°/180° serie CRQ2X a cremagliera e pignone, il codice articolo è il seguente: CRQ2XBS20TF-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRQ2XBS20TF-90.
Configura
Proprietà di base
Angolo di oscillazione A
Tipo
Tipo
Coppia(N▪m)
Diametro nominale tubo
Energia cinetica ammessa(J)
Energia cinetica ammessa(J)
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Tipi di raccordo
Modello albero
Tipo di connettore
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDRQ2XBS15-180-M9B |
CDRQ2XBS15-90-M9BW |
CDRQ2XBS15-90-M9P |
CRQ2XBS30-180 |
CRQ2XBS30-90 |
CRQ2XBS30TF-180 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Modello albero | Tipo di connettore | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.40 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 15 | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | With auto switch unit | ||
313.29 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 15 | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | With auto switch unit | ||
309.48 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 15 | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | With auto switch unit | ||
346.31 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 6–inf. a 10 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | 0.1~1 | Assente | Assente | Assente | Rc1/8 | Albero singolo | Assente | Tipo standard | ||
316.02 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 6–inf. a 10 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | 0.1~1 | Assente | Assente | Assente | Rc1/8 | Albero singolo | Assente | Tipo standard | ||
346.31 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 6–inf. a 10 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | 0.1~1 | Assente | Assente | Assente | G1/8 | Albero singolo | Assente | Tipo standard |