Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CYP15-250
Codice componente
|
---|
CYP15-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Momento statico ammesso MA (N•m) | Momento statico ammesso MB (N•m) | Momento statico ammesso MC (N•m) | Diametro collegamento | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Posizione raccordo tubazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,396.21 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | M5 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Direzione operativa a destra/direzione operativa b sinistra |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica | Guida | Tipo base |
Velocità d'esercizio(mm/s) | 50:: 300 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.05–0.3 | End Block | Assente |
Si trova sulla pagina di Cilindro pulito senza stelo serie CYP, il codice articolo è il seguente: CYP15-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CYP15-250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Posizione raccordo tubazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CYP15-150 |
CYP15-150L |
CYP15-200 |
CYP15-300 |
CYP15-300L |
CYP15-350 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Momento statico ammesso MA (N•m) | Momento statico ammesso MB (N•m) | Momento statico ammesso MC (N•m) | Diametro collegamento | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Posizione raccordo tubazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,281.58 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | M5 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Direzione operativa a destra/direzione operativa b sinistra | ||
1,281.58 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | M5 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Direzione operativa c destra/direzione operativa d sinistra | ||
1,338.55 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | M5 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Direzione operativa a destra/direzione operativa b sinistra | ||
1,453.19 € | 1 | 26 giorni | 300 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | M5 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Direzione operativa a destra/direzione operativa b sinistra | ||
1,453.19 € | 1 | 26 giorni | 300 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | M5 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Direzione operativa c destra/direzione operativa d sinistra | ||
1,510.18 € | 1 | 26 giorni | 350 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | M5 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Direzione operativa a destra/direzione operativa b sinistra |