Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IDU8E-20-K
Codice componente
|
---|
IDU8E-20-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata uscita [distinzione] (L/min) | Portata uscita (L/min) | Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita (°C) | Temperatura aria su porta di ingresso (°C) | Pressione aria su lato porta di ingresso (MPa) | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Power Supply Voltage | Specifications | Air Compressor Size | Auto drain | Copper Tube Anti-rust Processing | Leakage Circuit Breaker | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,803.48 € | 1 | 26 giorni | Fino a 2,000 | 1,100 / 1,200 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Specifica pressione dell’aria media (involucro per scarico automatico: involucro metallico con indicatore di livello) | 7,5 kW | Assente | Assente | Assente | Assente |
Loading...
Tipo | Essiccatore | Metodo | Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) | Profilo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato controllo, tipi di collegamento | Rc | Power Supply Terminal Block | Nessuno |
Targhetta identificativa in cinese, Manuale d'uso in cinese | Assente |
Si trova sulla pagina di Essiccatore d’aria a refrigerazione, ingresso aria ad alta temperatura refrigerante R134a (HFC), Serie IDU□E, il codice articolo è il seguente: IDU8E-20-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IDU8E-20-K.
Configura
Proprietà di base
Portata uscita(L/min)
Tipo
Portata uscita [distinzione](L/min)
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C)
Temperatura aria su porta di ingresso(°C)
Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Power Supply Voltage
Specifications
Air Compressor Size
Auto drain
Copper Tube Anti-rust Processing
Leakage Circuit Breaker
Operation, Terminal block for abnormal signal takeout
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IDU11E-20-L |
IDU15E1-20-K |
IDU15E1-23 |
IDU3E-20 |
IDU3E-20-K |
IDU8E-20-L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata uscita [distinzione] (L/min) | Portata uscita (L/min) | Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita (°C) | Temperatura aria su porta di ingresso (°C) | Pressione aria su lato porta di ingresso (MPa) | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Power Supply Voltage | Specifications | Air Compressor Size | Auto drain | Copper Tube Anti-rust Processing | Leakage Circuit Breaker | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,264.68 € | 1 | 26 giorni | Fino a 2,000 | 1,500 / 1,700 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Assente | 11 kW | Con scarico automatico per impieghi pesanti | Assente | Assente | Assente | ||
4,651.97 € | 1 | 26 giorni | Fino a 5000 | 2,600 / 2.800 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Specifica pressione dell’aria media (involucro per scarico automatico: involucro metallico con indicatore di livello) | 15 kW | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
4,326.35 € | 1 | 26 giorni | Fino a 5000 | 2,600 / 2.800 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | Monofase 230 V AC (50 Hz) | Assente | 15 kW | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,111.02 € | 1 | 26 giorni | Fino a 400 | 320 ~ 370 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Assente | 2,2 kW | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,436.65 € | 1 | 26 giorni | Fino a 400 | 320 ~ 370 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Specifica pressione dell’aria media (involucro per scarico automatico: involucro metallico con indicatore di livello) | 2,2 kW | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
3,748.92 € | 1 | 26 giorni | Fino a 2,000 | 1,200 / 1,100 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Assente | 7,5 kW | Con scarico automatico per impieghi pesanti | Assente | Assente | Assente |