• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Essiccatore d’aria a refrigerazione, ingresso aria ad alta temperatura refrigerante R134a (HFC), Serie IDU□E (Codici componente - Download CAD)

Essiccatore d’aria a refrigerazione, ingresso aria ad alta temperatura refrigerante R134a (HFC), Serie IDU□E
Essiccatore d’aria refrigerata che protegge le apparecchiature pneumatiche dall’umidità.
[Caratteristiche]
· Rimuove il vapore aria compressa umida erogata dal compressore e impedisce che causi il guasto dell’apparecchiatura pneumatica.
· Migliore resistenza alla corrosione con l’uso di scambiatore di calore in acciaio inossidabile.
· Tipo Aria aspirata ad alta temperatura.
· IDU-□E-10: Monofase: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz).
· IDU-□E-20: Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz).
· IDU-□E-23: Monofase 230 V AC (50 Hz).

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.

    ■ Prodotti per cui è stata pianificata la distribuzione online
    Le pagine dei prodotti relative ai cilindri pneumatici verranno pubblicate su questo sito su base ad hoc.
    Sono già disponibili i tipi CQ2/MG, ecc.
    *Anche le apparecchiature per il vuoto, gli FRL, le elettrovalvole, ecc., verranno pubblicati su pagine dedicate su questo sito su base ad hoc.
    *Le informazioni di cui sopra sono aggiornate a dicembre 2018.
  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IDU3E-20
IDU3E-20-K
IDU3E-20-L
IDU4E-20-CRT
IDU4E-20-K
IDU4E-20-L
IDU6E-20-K
IDU6E-20-L
IDU8E-20
IDU8E-20-K
IDU8E-20-L
IDU11E-20-K
IDU11E-20-L
IDU15E1-20-K
IDU15E1-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata uscita [distinzione]
(L/min)
Portata uscita
(L/min)
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita
(°C)
Temperatura aria su porta di ingresso
(°C)
Pressione aria su lato porta di ingresso
(MPa)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo Power Supply Voltage Specifications Air Compressor Size Auto drain Copper Tube Anti-rust Processing Leakage Circuit Breaker Operation, Terminal block for abnormal signal takeout

2,111.02 €

1 26 giorni Fino a 400320 ~ 37010550.73/83/8Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Assente2,2 kWAssenteAssenteAssenteAssente

2,436.65 €

1 26 giorni Fino a 400320 ~ 37010550.73/83/8Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Specifica pressione dell’aria media (involucro per scarico automatico: involucro metallico con indicatore di livello)2,2 kWAssenteAssenteAssenteAssente

2,382.08 €

1 26 giorni Fino a 400320 ~ 37010550.73/83/8Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Assente2,2 kWCon scarico automatico per impieghi pesantiAssenteAssenteAssente

3,890.31 €

1 26 giorni Fino a 1000520 ~ 570---1/21/2-Assente3,7 kWAssente

2,821.71 €

1 26 giorni Fino a 1000520 ~ 57010550.71/21/2Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Specifica pressione dell’aria media (involucro per scarico automatico: involucro metallico con indicatore di livello)3,7 kWAssenteAssenteAssenteAssente

2,767.15 €

1 26 giorni Fino a 1000520 ~ 57010550.71/21/2Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Assente3,7 kWCon scarico automatico per impieghi pesantiAssenteAssenteAssente

3,458.74 €

1 26 giorni Fino a 1000750 ~ 82010550.73/43/4Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Specifica pressione dell’aria media (involucro per scarico automatico: involucro metallico con indicatore di livello)5,5 kWAssenteAssenteAssenteAssente

3,404.18 €

1 26 giorni Fino a 1000750 ~ 82010550.73/43/4Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Assente5,5 kWCon scarico automatico per impieghi pesantiAssenteAssenteAssente

3,477.82 €

1 26 giorni Fino a 2,0001,100 / 1,20010550.73/43/4Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Assente7,5 kWAssenteAssenteAssenteAssente

3,803.48 €

1 26 giorni Fino a 2,0001,100 / 1,20010550.73/43/4Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Specifica pressione dell’aria media (involucro per scarico automatico: involucro metallico con indicatore di livello)7,5 kWAssenteAssenteAssenteAssente

3,748.92 €

1 26 giorni Fino a 2,0001,100 / 1,20010550.73/43/4Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Assente7,5 kWCon scarico automatico per impieghi pesantiAssenteAssenteAssente

4,319.23 €

1 26 giorni Fino a 2,0001,500 / 1,70010550.73/43/4Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Specifica pressione dell’aria media (involucro per scarico automatico: involucro metallico con indicatore di livello)11 kWAssenteAssenteAssenteAssente

4,264.68 €

1 26 giorni Fino a 2,0001,500 / 1,70010550.73/43/4Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Assente11 kWCon scarico automatico per impieghi pesantiAssenteAssenteAssente

4,651.97 €

1 26 giorni Fino a 50002,600 / 2.80010550.711Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Specifica pressione dell’aria media (involucro per scarico automatico: involucro metallico con indicatore di livello)15 kWAssenteAssenteAssenteAssente

4,326.35 €

1 26 giorni Fino a 50002,600 / 2.80010550.711Monofase 230 V AC (50 Hz)Assente15 kWAssenteAssenteAssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Essiccatore Metodo Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) Profilo Standard
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc Power Supply Terminal Block Nessuno
Targhetta identificativa in cinese, Manuale d'uso in cinese Assente

Supporto tecnico