Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | • Lower load current • Lead free solder • Using UL certified (style 2844) lead wire |
D-M9□, D-M9□V (With indicator light) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Auto switch model | D-M9N | D-M9NV | D-M9P | D-M9PV | D-M9B | D-M9BV |
Electrical entry direction | In-line | Perpendicular | In-line | Perpendicular | In-line | Perpendicular |
Wiring type | 3-wire | 2-wire | ||||
Output type | NPN | PNP | - | |||
Applicable load | IC circuit, Relay, PLC | 24 VDC relay, PLC | ||||
Power supply voltage | 5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V) | - | ||||
Current consumption | 10 mA or less | - | ||||
Load voltage | 28 VDC or less | - | 24 VDC (10 to 28 VDC) | |||
Load current | 40 mA or less | 2.5 to 40 mA | ||||
Internal voltage drop | 0.8 V or less | 4 V or less | ||||
Leakage current | 100 μA or less at 24 VDC | 0.8 mA or less | ||||
Indicator light | Red LED lights when ON. |
Maker | Product’s name | Part no. |
---|---|---|
VESSEL Co., Inc. | Wire stripper | No 3000G |
Tokyo Ideal Co., Ltd. | Stripmaster | 45-089 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo cablaggio | Tipo di uscita | Direzione ingresso elettrico | Lunghezza filo conduttore (m) | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02 € | 1 | 3 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 0.5 | Assente | ||
34.71 € | 1 | 3 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 3 | Assente | ||
32.82 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 1 | Assente | ||
40.89 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 1 | M8 3 pin | ||
40.89 € | 1 | Preventivo | A 2 fili | Assente | In linea | 1 | M8 4 pin | ||
40.89 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 1 | M12 4 pin | ||
39.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 2 fili | Assente | In linea | 0.5 | M8-3 Poli | ||
39.48 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 0.5 | M8 4 pin | ||
39.48 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 0.5 | M12-4 Poli | ||
35.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 0.5 | Assente | ||
45.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 3 | Assente | ||
45.08 € | 1 | Preventivo | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 1 | Assente | ||
44.27 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 1 | M8 3 pin | ||
44.27 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 1 | M8 4 pin | ||
44.26 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 1 | M12 4 pin | ||
42.85 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 0.5 | M8-3 Poli | ||
42.85 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 0.5 | M8 4 pin | ||
42.85 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 0.5 | M12-4 Poli | ||
49.32 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 5 | Assente | ||
38.48 € | 1 | 3 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 5 | Assente | ||
31.90 € | 1 | 3 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 0.5 | Assente | ||
35.68 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 3 | Assente | ||
35.52 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 1 | Assente | ||
41.52 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 1 | M8 3 pin | ||
41.52 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 1 | M8 4 pin | ||
41.52 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 1 | M12 4 pin | ||
40.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 0.5 | M8-3 Poli | ||
40.16 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 0.5 | M8 4 pin | ||
40.16 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 0.5 | M12 4 pin | ||
35.68 € | 1 | 7 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 0.5 | Assente | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 3 | Assente | ||
45.00 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 1 | Assente | ||
44.21 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 1 | M8 3 pin | ||
44.89 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 1 | M12 4 pin | ||
42.85 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 0.5 | M8 3 pin | ||
42.85 € | 1 | Preventivo | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 0.5 | M8 4 pin | ||
42.90 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 0.5 | M12 4 pin | ||
43.10 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 5 | Assente | ||
39.37 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 5 | Assente | ||
31.90 € | 1 | 3 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 0.5 | Assente | ||
35.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 3 | Assente | ||
33.77 € | 1 | 3 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 1 | Assente | ||
41.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 1 | M8-3 Poli | ||
41.56 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 1 | M8 4 pin | ||
41.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 1 | M12-4 Poli | ||
40.16 € | 1 | 56 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 0.5 | M8-3 Poli | ||
40.16 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 0.5 | M8-4 Poli | ||
40.16 € | 1 | 39 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 0.5 | M12-4 Poli | ||
35.68 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 0.5 | Assente | ||
45.00 € | 1 | 3 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 3 | Assente | ||
37.55 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 1 | Assente | ||
44.55 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 1 | M8 3 pin | ||
44.55 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 1 | M8 4 pin | ||
44.55 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 1 | M12 4 pin | ||
42.85 € | 1 | 6 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 0.5 | M8-3 Poli | ||
42.85 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 0.5 | M8 4 pin | ||
42.85 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 0.5 | M12-4 Poli | ||
43.19 € | 1 | 3 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 5 | Assente | ||
39.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 5 | Assente |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo cablaggio
Tipo di uscita
Direzione ingresso elettrico
Lunghezza filo conduttore(m)
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali