Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ML1C40G-1000H-E73A
Codice componente
|
---|
ML1C40G-1000H-E73A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio max. (MPa) | Min. Pressione di esercizio (MPa) | Momento statico ammesso MA (N•m) | Momento statico ammesso MB (N•m) | Momento statico ammesso MC (N•m) | Diametro collegamento | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,605.39 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | E73A | 0.5 | Assente | 2 pz. | Assente |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Con giunto meccanico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida a perni folli |
Velocità d'esercizio(mm/s) | 100:: 1000 | Pressione di esercizio(MPa) | 0,1 – 0,8 |
Si trova sulla pagina di Cilindro senza stelo ad innesto meccanico con Freno, serie ML1C, il codice articolo è il seguente: ML1C40G-1000H-E73A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ML1C40G-1000H-E73A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ML1C25G-100H |
ML1C25G-1100H-E73AL8-XB11 |
ML1C25G-200 |
ML1C40G-1000H-M5BWL |
ML1C40G-1150-XB11 |
ML1C40G-1150H-M5BWSDPC-XB11 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio max. (MPa) | Min. Pressione di esercizio (MPa) | Momento statico ammesso MA (N•m) | Momento statico ammesso MB (N•m) | Momento statico ammesso MC (N•m) | Diametro collegamento | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,558.00 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,131.24 € | 1 | 26 giorni | 1,100 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | E73A | 3 | Assente | Con 8 mesi | Tipo corsa lunga | ||
1,396.65 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,659.56 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5BW | 3 | Assente | 2 pz. | Assente | ||
2,409.24 € | 1 | Preventivo | 1150 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,785.32 € | 1 | 26 giorni | 1150 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | - | - | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5BW | 0.5 | M12 4 pin | 2 pz. | Tipo corsa lunga |